• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Strisce di copertura / metallo sinterizzato / 25 mm

Strisce di copertura / metallo sinterizzato / 25 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPAX70-160
CPAX70-200
CPAX70-240
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (length)
(mm)
1 Preventivo 10160
1 Preventivo 10200
1 Preventivo 10240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 70
T (thickness)(mm) 25

Supporto tecnico