• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Strisce di copertura / metallo sinterizzato / 30 mm

Strisce di copertura / metallo sinterizzato / 30 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CUPZ82-150
CUPZ82-200
CUPZ82-250
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL (length)
(mm)
1 Preventivo 10150
1 Preventivo 10200
1 Preventivo 10250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 82
T (thickness)(mm) 30

Supporto tecnico