Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSPSW50-150-20 |
CSPSW50-150-35 |
CSPSW50-200-20 |
CSPSW50-200-35 |
CSPSW50-250-20 |
CSPSW50-250-35 |
CSPSW75-150-20 |
CSPSW75-150-35 |
CSPSW75-200-20 |
CSPSW75-200-35 |
CSPSW75-250-20 |
CSPSW75-250-35 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 200 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 200 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 250 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 250 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 150 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 150 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 200 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 200 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 250 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 250 | 35 |
Loading...
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With (2 faces) |
---|
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali