• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cam Slide Guides -Copper Alloy Type CSLGW-

Cam Slide Guides -Copper Alloy Type CSLGW-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSLGW40-100-40
CSLGW40-150-40
CSLGW40-200-40
CSLGW40-250-40
CSLGW40-300-40
CSLGW40-350-40
CSLGW60-100-40
CSLGW60-250-40
CSLGW60-300-40
CSLGW60-350-40
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
Preventivo 1040100
Preventivo 1040150
Preventivo 1040200
Preventivo 1040250
Preventivo 1040300
Preventivo 1040350
Preventivo 1060100
Preventivo 1060250
Preventivo 1060300
Preventivo 1060350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy Special solid lubricant With T (thickness)(mm) 40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico