Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CCUBS50-100 |
CCUBS50-150 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 |
Loading...
Material | S45C | Special solid lubricant | W/O | W (width)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
T (thickness)(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
L (length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali