Codice articolo del costruttore: CCUPZ110-100
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCUPZ110-100
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CCUPZ110-100 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 |
Loading...
Material | Sintered | Special solid lubricant | W/O | W (width)(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
L (length)(mm) | 100 | T (thickness)(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Scorrevoli / blocchi centrali / 1 superficie sinterizzata, il codice articolo è il seguente: CCUPZ110-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCUPZ110-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali