Cunei di troppopieno / lega di rame / angolo selezionabile / compatto

Cunei di troppopieno / lega di rame / angolo selezionabile / compatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSCHW100-75-25
CSCHW100-75-30
CSCHW150-75-25
CSCHW150-75-30
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTilt angle
(°)
W (width)
(mm)
1 Preventivo 1025100
1 Preventivo 1030100
1 Preventivo 1025150
1 Preventivo 1030150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy Oil groove No L (length)(mm) 75
T (thickness)(mm) 35

Supporto tecnico