Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSCHS100-75-25 |
CSCHS100-75-30 |
CSCHS150-75-25 |
CSCHS150-75-30 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tilt angle (°) | W (width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 25 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 150 |
Loading...
Material | S45C | Oil groove | No | L (length)(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
T (thickness)(mm) | 35 |
Configura
Proprietà di base
Tilt angle(°)
W (width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali