Codice articolo del costruttore: KMKS48-60
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMKS48-60
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KMKS48-60 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 |
Loading...
Material | SS400 | Special solid lubricant | W/O | Shape | Single flange |
---|---|---|---|---|---|
W (width)(mm) | 48 | L (length)(mm) | 60 |
Si trova sulla pagina di Scorrevoli / ritorno forzato / blocchi di guida / acciaio strutturale / KMKS, il codice articolo è il seguente: KMKS48-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMKS48-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali