Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RPCAL75-[100-150/25] |
RPCAL100-[125-150/25] |
RPCAL125-[150-250/50] |
RPCAL150-[200-250/50] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 75 | 100 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 125 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | 150 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | 200 ~ 250 |
Loading...
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With | Shape | Single flange |
---|
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali