Arresto a cursore / brunito / in due pezzi / con ammortizzatore

Arresto a cursore / brunito / in due pezzi / con ammortizzatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSTTU36

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSTTU36
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS
1 Preventivo 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Large W (width)(mm) 95 L (length)(mm) 80
T (thickness)(mm) 65 d/WxL (Urethane diameter/size)(mm) φ36

Si trova sulla pagina di Arresto a cursore / brunito / in due pezzi / con ammortizzatore, il codice articolo è il seguente: CSTTU36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSTTU36.

Supporto tecnico