Sblocco per unità di ripiegamento / MCHU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHDFCDB10-L
MHDFCDB10-R
MHDFCDB15-L
MHDFCDB15-R
MHDFCDB20-L
MHDFCDB20-R
MHDFCDB25-L
MHDFCDB25-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type
1 Preventivo 10L TYPE
1 Preventivo 10R TYPE
1 Preventivo 15L TYPE
1 Preventivo 15R TYPE
1 Preventivo 20L TYPE
1 Preventivo 20R TYPE
1 Preventivo 25L TYPE
1 Preventivo 25R TYPE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Devices Type DRIVERS Brand MISUMI W (Width)(mm) 142

Supporto tecnico