Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FLAOE42-40 |
FLAOE42-60 |
FLAOEN42-40 |
FLAOEN42-60 |
FLAOENP42-40 |
FLAOENP42-60 |
FLAOEP42-40 |
FLAOEP42-60 |
FLAOES |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Devices Type | Lifters Type | Supporting Parts Type | S (Stroke) (mm) | D (Guide Levers Outer Diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE | - | 40 | 42 | ||
1 | Preventivo | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE | - | 60 | 42 | ||
1 | Preventivo | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 40 | 42 | ||
1 | Preventivo | Lifters | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 60 | 42 | ||
1 | Preventivo | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | 40 | 42 | ||
1 | Preventivo | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | 60 | 42 | ||
1 | Preventivo | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever | 40 | 42 | ||
1 | Preventivo | Supporting Parts | - | Slide Guide Lever | 60 | 42 | ||
1 | Preventivo | Supporting Parts | - | STOPPERS | - | - |
Loading...
Brand | MISUMI |
---|
Configura
Proprietà di base
Devices Type
Lifters Type
Supporting Parts Type
S (Stroke)(mm)
D (Guide Levers Outer Diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali