Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CS15FN50-110 |
CS15FN50-130 |
CS15FN50-150 |
CS15FN75-110 |
CS15FN75-130 |
CS15FN75-150 |
CS15FN100-110 |
CS15FN100-130 |
CS15FN100-150 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 50 | 110 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 110 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 75 | 150 | 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 110 | 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 130 | 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 150 | 35 |
Loading...
Material | S45C | Tilt angle(°) | 15 | Oil groove | No |
---|
Configura
Proprietà di base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali