Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 50 ~ 130 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 43 ~ 129.9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | 50 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | 50 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | 50 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | 60 ~ 130 | - | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 4 ~ 7.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | 60 ~ 130 | - | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 5 ~ 9.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | 60 ~ 130 | - | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 6 ~ 12.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 6 ~ 15.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 6 ~ 19.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | 70 ~ 130 | - | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 6 ~ 24.97 | - | 43 ~ 129.9 | - | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | HW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali