Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 60 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | 60 ~ 150 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | - | 37 ~ 149.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 60 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | 60 ~ 150 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | - | 37 ~ 149.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 16 | - | 70 ~ 150 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 16 | - | - | 37 ~ 149.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 20 | 13 ~ 19.99 | 70 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 20 | - | 70 ~ 150 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 20 | - | - | 37 ~ 149.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 25 | 18 ~ 24.99 | 70 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 25 | - | 70 ~ 150 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | L | 25 | - | - | 37 ~ 149.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 10 | - | 50 ~ 150 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 10 | 3 ~ 9.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 10 | - | - | 37 ~ 149.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 13 | - | 50 ~ 150 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 13 | 6 ~ 12.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 13 | - | - | 37 ~ 149.9 | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 16 | - | 50 ~ 150 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 16 | 10 ~ 15.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 16 | - | - | 37 ~ 149.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 20 | 13 ~ 19.99 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 20 | - | 50 ~ 150 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 20 | 13 ~ 19.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 20 | - | - | 37 ~ 149.9 | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 25 | 18 ~ 24.99 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 25 | - | 50 ~ 150 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 25 | 18 ~ 24.99 | - | 37 ~ 149.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | SKH51 Equivalent | S | 25 | - | - | 37 ~ 149.9 | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | 60 ~ 150 | - | - | - | 2.5 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | 60 ~ 150 | - | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | 60 ~ 150 | - | 1.25 ~ 2.49 | - | 2.5 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | 60 ~ 150 | - | 1.25 ~ 2.49 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | - | 42 ~ 149.9 | - | - | 2.5 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | 2.5 ~ 9.97 | - | 42 ~ 149.9 | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | - | 42 ~ 149.9 | 1.25 ~ 2.49 | - | 2.5 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 10 | - | - | 42 ~ 149.9 | 1.25 ~ 2.49 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 3 ~ 12.97 | 60 ~ 150 | - | - | - | 3 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 3 ~ 12.97 | 60 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | 60 ~ 150 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | 60 ~ 150 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 3 ~ 12.97 | - | 42 ~ 149.9 | - | - | 3 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | 3 ~ 12.97 | - | 42 ~ 149.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | - | 42 ~ 149.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 13 | - | - | 42 ~ 149.9 | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 16 | 4 ~ 15.97 | 70 ~ 150 | - | - | - | 4 ~ 15.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 16 | 4 ~ 15.97 | 70 ~ 150 | - | - | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 16 | - | 70 ~ 150 | - | 2 ~ 3.99 | - | 4 ~ 15.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 16 | - | 70 ~ 150 | - | 2 ~ 3.99 | - | - | 2 ~ 3.99 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | WPC | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali