Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € 3.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2 | 0.8 | 3 | 100 | 40 | |
4.09 € 3.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2.5 | 0.8 | 3 | 100 | 40 | |
4.10 € 3.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2 | 0.8 | 3 | 125 | 40 | |
4.10 € 3.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2.5 | 0.8 | 3 | 125 | 40 | |
4.30 € 3.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2 | 0.8 | 3 | 160 | 50 | |
4.30 € 3.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2.5 | 0.8 | 3 | 160 | 50 | |
4.27 € 3.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3.5 | 1 | 4 | 100 | 40 | |
4.29 € 3.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3.5 | 1 | 4 | 125 | 40 | |
4.43 € 3.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3.5 | 1 | 4 | 160 | 50 | |
4.70 € 4.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 1 | 4.5 | 125 | 40 | |
4.57 € 4.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 1 | 4.5 | 160 | 50 | |
5.17 € 4.65 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 1.2 | 5 | 125 | 40 | |
5.29 € 4.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 1.2 | 5 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 1.2 | 6 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 1.5 | 6 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 2 | 6 | 160 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 1.2 | 6 | 200 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 1.5 | 6 | 200 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 5 | 2 | 6 | 200 | 50 | |
11.48 € 10.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 1.2 | 8 | 315 | 120 | |
9.84 € 8.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2 | 10 | 160 | 50 | |
9.84 € 8.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2.5 | 10 | 160 | 50 | |
10.03 € 9.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2 | 10 | 200 | 50 | |
10.03 € 9.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2.5 | 10 | 200 | 50 | |
12.04 € 10.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2 | 10 | 250 | 80 | |
12.04 € 10.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 8 | 2.5 | 10 | 250 | 80 | |
19.56 € 17.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 315 | 120 |
Loading...
H | T | Codice articolo | Selezione L | P | W | K max. | N | |||||||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | D-ERNXB | 3 | 100 | 2 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 40 | |||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 100 | 3.5 | 1 | 3.9 | 40 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
4.5 | 125 | 4 | 4.4 | 40 | ||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 125 | 1.2 | 4.9 | 40 | |||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 160 | 5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 5.9 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 315 | 6 | 1.2 | 7.9 | 120 | ||||||||||||||||||
16 | 10 | 160 | 8 | 2 | 2.5 | 9.9 | 50 | |||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 80 | |||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 12 | 315 | 10 | 3 | 11.9 | 120 |
Codice articolo | - | L | - | P | - | W | - | N | ||
D-ERNXB 4 | - | 125 | - | P3.5 | - | W1 | - | N40 | ||
Marchio | MISUMI | Trattamento della superficie | Nitrurato | Trattamento rettangolare | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No |
Posizione smusso-C | No | Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale |
Standard tecnico | DIN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali