Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Guide diameter) (mm) | L (Length) (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | 12 giorni | 15 | 90 | ||
7.78 € | 1 | 12 giorni | 15 | 100 | ||
8.39 € | 1 | 12 giorni | 15 | 112 | ||
9.03 € | 1 | 12 giorni | 15 | 125 | ||
9.64 € | 1 | 12 giorni | 15 | 140 | ||
10.34 € | 1 | 12 giorni | 15 | 160 | ||
11.03 € | 1 | 12 giorni | 15 | 180 | ||
11.76 € | 1 | 12 giorni | 15 | 200 | ||
9.74 € | 1 | 12 giorni | 15 | 224 | ||
7.21 € | 1 | 3 giorni | 16 | 90 | ||
7.78 € | 1 | 12 giorni | 16 | 100 | ||
8.39 € | 1 | 12 giorni | 16 | 112 | ||
9.03 € | 1 | 12 giorni | 16 | 125 | ||
9.64 € | 1 | 12 giorni | 16 | 140 | ||
10.34 € | 1 | 12 giorni | 16 | 160 | ||
11.03 € | 1 | 12 giorni | 16 | 180 | ||
11.76 € | 1 | 12 giorni | 16 | 200 | ||
9.74 € | 1 | 12 giorni | 16 | 224 | ||
6.16 € | 1 | 6 giorni | 19 | 100 | ||
6.16 € | 1 | 6 giorni | 19 | 112 | ||
6.36 € | 1 | 6 giorni | 19 | 125 | ||
6.61 € | 1 | 6 giorni | 19 | 140 | ||
6.87 € | 1 | 6 giorni | 19 | 160 | ||
8.25 € | 1 | 6 giorni | 19 | 180 | ||
9.64 € | 1 | 6 giorni | 19 | 200 | ||
10.57 € | 1 | 6 giorni | 19 | 224 | ||
11.60 € | 1 | 6 giorni | 19 | 250 | ||
6.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | 100 | ||
6.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | 112 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 125 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | 20 | 140 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | 160 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | 180 | ||
9.64 € | 1 | 2 giorni | 20 | 200 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | 20 | 224 | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 250 | ||
18.97 € | 1 | 11 giorni | 24 | 100 | ||
19.62 € | 1 | 11 giorni | 24 | 112 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | 24 | 125 | ||
8.57 € | 1 | 4 giorni | 24 | 140 | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | 24 | 160 | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | 24 | 180 | ||
10.04 € | 1 | 6 giorni | 24 | 200 | ||
10.73 € | 1 | 6 giorni | 24 | 224 | ||
11.90 € | 1 | 6 giorni | 24 | 250 | ||
13.39 € | 1 | 6 giorni | 24 | 280 | ||
28.87 € | 1 | 6 giorni | 24 | 315 | ||
36.55 € | 1 | 6 giorni | 24 | 355 | ||
44.56 € | 1 | 6 giorni | 24 | 400 | ||
62.14 € | 1 | 6 giorni | 24 | 450 | ||
78.51 € | 1 | 6 giorni | 24 | 500 | ||
18.97 € | 1 | 11 giorni | 25 | 100 | ||
19.62 € | 1 | 11 giorni | 25 | 112 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 125 | ||
8.57 € | 1 | 4 giorni | 25 | 140 | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 160 | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | 25 | 180 | ||
10.04 € | 1 | 4 giorni | 25 | 200 | ||
10.73 € | 1 | 2 giorni | 25 | 224 | ||
11.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 250 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~63 HRC (induction hardened) | Standard | DIN 9825 / ISO 9182-2 |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Guide diameter)(mm)
L (Length) (mm)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali