Colonne di guida / filettatura femmina, conica, scanalatura / VW 39D 969

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPMAV25-125
DGPMAV25-140
DGPMAV25-160
DGPMAV25-180
DGPMAV32-140
DGPMAV32-160
DGPMAV32-180
DGPMAV32-200
DGPMAV40-160
DGPMAV40-180
DGPMAV40-200
DGPMAV40-224
DGPMAV40-250
DGPMAV40-280
DGPMAV50-160
DGPMAV50-180
DGPMAV50-200
DGPMAV50-224
DGPMAV50-250
DGPMAV50-280
DGPMAV50-315
DGPMAV50-355
DGPMAV63-180
DGPMAV63-200
DGPMAV63-224
DGPMAV63-250
DGPMAV63-280
DGPMAV63-315
DGPMAV63-355
DGPMAV63-400
DGPMAV80-224
DGPMAV80-250
DGPMAV80-280
DGPMAV80-315
DGPMAV80-355
DGPMAV80-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

17.08 €

1 12 giorni 25125

17.33 €

1 11 giorni 25140

18.35 €

1 11 giorni 25160

18.86 €

1 11 giorni 25180

18.63 €

1 12 giorni 32140

19.66 €

1 6 giorni 32160

20.23 €

1 11 giorni 32180

21.35 €

1 12 giorni 32200

21.53 €

1 12 giorni 40160

23.10 €

1 12 giorni 40180

24.35 €

1 12 giorni 40200

26.38 €

1 12 giorni 40224

28.72 €

1 14 giorni 40250

30.77 €

1 14 giorni 40280

30.58 €

1 14 giorni 50160

32.80 €

1 14 giorni 50180

34.30 €

1 12 giorni 50200

37.16 €

1 12 giorni 50224

40.12 €

1 12 giorni 50250

43.95 €

1 14 giorni 50280

48.31 €

1 14 giorni 50315

53.30 €

1 14 giorni 50355

53.67 €

1 14 giorni 63180

55.14 €

1 14 giorni 63200

58.58 €

1 11 giorni 63224

62.52 €

1 12 giorni 63250

66.83 €

1 12 giorni 63280

70.25 €

1 12 giorni 63315

74.12 €

1 12 giorni 63355

80.35 €

1 12 giorni 63400

83.61 €

1 14 giorni 80224

87.89 €

1 14 giorni 80250

93.84 €

1 14 giorni 80280

104.00 €

1 12 giorni 80315

113.56 €

1 11 giorni 80355

124.23 €

1 12 giorni 80400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) Standard DIN 9833

Supporto tecnico