Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSLMS18
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSLMS18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
52.07 € | 1 | 10 giorni |
Loading...
Spring constant(N/mm) | 19.1 | Material | Steel | Max. deflection(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(N) | 105.05 | Standard | VW Standard |
Si trova sulla pagina di Sollevatori a striscia con rullo a molla / tipo a blocco / leva stretta / VW 39V 1569, il codice articolo è il seguente: DSLMS18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSLMS18.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali