Guida per utensili di grandi dimensioni / acciaio bonificato / profilo rotondo / foro scanalato, foro centrale per spine / VW 39D 807

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

Insertion guides for large tools / heat-treatable steel / round profile / slotted hole, dowel pin core bore / VW 39D 807
Deviazioni ammesse per le dimensioni senza specifiche di tolleranza secondo DIN ISO 2768-m
 
           CK60(forged)
 54~60HRC

Tabella delle specifiche

Codice VWNumero di catalogo
39D 807/2DVNGB65
90
120
150
180
250
300
350

Ordine

Insertion guides for large tools / heat-treatable steel / round profile / slotted hole, dowel pin core bore / VW 39D 807

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVNGB65
DVNGB90
DVNGB120
DVNGB150
DVNGB180
DVNGB250
DVNGB300
DVNGB350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Lunghezza)
(mm)

86.57 €

1 10 giorni 65

86.57 €

1 10 giorni 90

90.83 €

1 10 giorni 120

95.11 €

1 10 giorni 150

99.37 €

1 10 giorni 180

103.66 €

1 10 giorni 250

123.94 €

1 10 giorni 300

130.37 €

1 10 giorni 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale CK60 (forgiato) Durezza 54~60 HRC Standard Standard VW

Supporto tecnico