Indicatore di direzione con controllo di posizione / profilo rotondo / tipo L / VW 39D 639

Indicatore di direzione con controllo di posizione / profilo rotondo / tipo L / VW 39D 639

(i)Nota

  • Il sensore induttivo non è incluso. Utilizzare un sensore induttivo con filettatura M18.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DPLGLNS145
DPLGLNS185
DPLGLNS225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)

161.37 €

1 10 giorni 145

170.11 €

1 10 giorni 185

192.57 €

1 10 giorni 225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~62 HRC Type L
Standard VW Standard

Supporto tecnico