Colonne di guida / filettatura femmina, conica, scanalata / VDI 3356

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPTA80-280
DGPTA80-315
DGPTA80-355
DGPTA80-400
DGPTA80-450
DGPTA100-315
DGPTA100-355
DGPTA100-400
DGPTA100-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

80.45 €

1 11 giorni 80280

90.50 €

1 11 giorni 80315

99.95 €

1 11 giorni 80355

110.49 €

1 11 giorni 80400

136.70 €

1 11 giorni 80450

115.14 €

1 11 giorni 100315

134.02 €

1 11 giorni 100355

155.60 €

1 11 giorni 100400

200.87 €

1 11 giorni 100450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) Standard VDI 3356

Supporto tecnico