Colonne di guida / cave, doppio filetto interno, coniche, scanalate / simili a VDI 3356

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DGPTB100-315
DGPTB100-355
DGPTB100-400
DGPTB100-450
DGPTB125-355
DGPTB125-400
DGPTB125-450
DGPTB125-500
DGPTB160-450
DGPTB160-500
DGPTB160-560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

210.88 €

1 11 giorni 100315

228.12 €

1 11 giorni 100355

247.39 €

1 11 giorni 100400

320.44 €

1 11 giorni 100450

336.81 €

1 13 giorni 125355

373.09 €

1 18 giorni 125400

398.06 €

1 13 giorni 125450

435.48 €

1 13 giorni 125500

754.22 €

1 13 giorni 160450

837.80 €

1 13 giorni 160500

945.24 €

1 13 giorni 160560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1.5 mm (Induction hardened) Standard VDI 3356

Supporto tecnico