Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L300-00 |
CB-L300-05 |
CB-L300-10 |
CB-L300-15 |
CB-L300-20 |
CB-L300-25 |
CB-L300-30 |
CB-L300-35 |
CB-L300-40 |
CB-L300-45 |
CB-L300-50 |
CB-L300-55 |
CB-L300-60 |
CB-L300-65 |
CB-L300-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
4,425.02 € | 1 | 36 giorni | 0 | ||
4,425.02 € | 1 | 36 giorni | 5 | ||
4,425.02 € | 1 | 36 giorni | 10 | ||
4,425.02 € | 1 | 36 giorni | 15 | ||
4,416.29 € | 1 | 36 giorni | 20 | ||
4,411.93 € | 1 | 36 giorni | 25 | ||
4,407.58 € | 1 | 36 giorni | 30 | ||
4,403.22 € | 1 | 36 giorni | 35 | ||
4,411.93 € | 1 | 36 giorni | 40 | ||
4,420.64 € | 1 | 36 giorni | 45 | ||
4,438.09 € | 1 | 36 giorni | 50 | ||
4,451.16 € | 1 | 36 giorni | 55 | ||
4,451.16 € | 1 | 36 giorni | 60 | ||
4,468.58 € | 1 | 36 giorni | 65 | ||
4,494.71 € | 1 | 36 giorni | 70 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | V | P | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 00 | 180,00 | 303,00 | 68,00 | 272,00 | 71,0 | 340 | 123 | 285 | 243 | 180 | 10 | 46,9 |
05 | 199,13 | 312,13 | 77,72 | 262,28 | 77,7 | 113 | 295 | 253 | 55,7 | ||||
10 | 218,87 | 319,87 | 86,26 | 253,74 | 87,0 | 101 | 305 | 263 | 63,0 | ||||
15 | 238,21 | 327,21 | 94,59 | 245,41 | 97,8 | 89 | 315 | 273 | 70,7 | ||||
20 | 256,18 | 330,18 | 101,67 | 238,33 | 111,0 | 74 | 320 | 278 | 82,9 | ||||
25 | 272,82 | 332,82 | 108,46 | 231,54 | 125,4 | 60 | 325 | 283 | 98,6 | ||||
30 | 289,13 | 334,13 | 115,95 | 224,05 | 140,0 | 45 | 330 | 288 | 113,6 | ||||
35 | 303,16 | 332,16 | 127,11 | 212,89 | 151,5 | 29 | 128,5 | ||||||
40 | 325,92 | 326,92 | 138,91 | 201,09 | 162,8 | 1 | 143,1 | ||||||
45 | 336,46 | 317,46 | 154,33 | 185,67 | 170,8 | -19 | 325 | 283 | 158,4 | ||||
50 | 350,80 | 308,80 | 171,35 | 168,65 | 177,3 | -42 | 169,2 | ||||||
55 | 364,97 | 299,97 | 179,42 | 160,58 | 181,8 | -65 | 184,3 | ||||||
60 | 376,72 | 295,72 | 178,36 | 161,64 | 185,6 | -81 | 23 | 187,1 | |||||
65 | 392,61 | 298,61 | 187,08 | 152,92 | 188,6 | -94 | 32 | 181,2 | |||||
70 | 409,88 | 295,88 | 197,14 | 142,86 | 191,3 | -114 | 40 | 178,1 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Endkraft | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | |||||||||||
35,4 | 274,4 (28,0) | 356,7 (36,4) | 1396 (142,5) | 10996 (1122,0) | TJH63X229 | 22800 (2327) | GSV1500-63 | 152 | 64 | 42 | CB-L | 300 | 00 |
39,0 | 05 | ||||||||||||
42,8 | 43 | 10 | |||||||||||
46,6 | 45 | 15 | |||||||||||
50,7 | 150 | 46 | 20 | ||||||||||
55,0 | 149 | 48 | 25 | ||||||||||
59,7 | 148 | 50 | 30 | ||||||||||
64,9 | 147 | 54 | 35 | ||||||||||
70,7 | 149 | 58 | 40 | ||||||||||
77,5 | 151 | 63 | 45 | ||||||||||
85,6 | 155 | 50 | |||||||||||
95,9 | 158 | 67 | 60 | 55 | |||||||||
110,0 | 66 | 61 | 60 | ||||||||||
118,3 | 10123 (1033,0) | 22078 (2253) | 162 | 68 | 59 | 65 | |||||||
119,9 | 1123 (114,6) | 10328 (1053,9) | TJH63X178 | 20778 (2120) | 168 | 74 | 53 | 70 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 300 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K...etc.) | |||
CB-L | 300 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma | 1 | - | - |
③ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
④ | Blocco guida molla (per bobina) | 1 | - | - |
⑤ | Blocco guida molla (per gas) | - | 1 | 1 |
⑥ | Supporto della camma - piastra di scorrimento L | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Supporto della camma - piastra di scorrimento R | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Piastra di arresto | 2 | 2 | 2 |
⑨ | Piastra di sicurezza | 2 | 2 | 2 |
⑩ | Follower a ritorno positivo | 2 | 2 | 2 |
⑪ | Piastra superiore della camma A | 1 | 1 | 1 |
⑫ | Piastra superiore della camma B | 1 | 1 | 1 |
⑬ | Piastra inferiore della camma | 2 | 2 | 2 |
⑭ | Piastra di guida inferiore della camma | 1 | 1 | 1 |
⑮ | Piastra di scorrimento inferiore della camma | 1 | 1 | 1 |
⑯ | Piastra di scorrimento di guida | 2 | 2 | 2 |
⑰ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑱ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑲ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑳ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 36,4 | Spazio di installazione(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali