Serie CAMRiSE compatta per foratura - corsa breve - CA-S58

Serie CAMRiSE compatta per foratura - corsa breve - CA-S58
Unità a camme sospese di tipo compatto per pierce. Corsa breve, larghezza camma 58, angolo 00-80.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno di massima/specifiche del prodotto

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CA-S58-00
CA-S58-05
CA-S58-10
CA-S58-15
CA-S58-20
CA-S58-25
CA-S58-30
CA-S58-35
CA-S58-40
CA-S58-45
CA-S58-50
CA-S58-55
CA-S58-60
CA-S58-65
CA-S58-70
CA-S58-75
CA-S58-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione
(°)

643.89 €

1 25 giorni 0

643.47 €

1 25 giorni 5

643.02 €

1 25 giorni 10

642.16 €

1 25 giorni 15

641.71 €

1 25 giorni 20

641.71 €

1 25 giorni 25

641.29 €

1 25 giorni 30

640.84 €

1 25 giorni 35

639.98 €

1 25 giorni 40

640.40 €

1 25 giorni 45

640.40 €

1 25 giorni 50

643.89 €

1 25 giorni 55

645.64 €

1 25 giorni 60

647.38 €

1 25 giorni 65

648.24 €

1 25 giorni 70

650.00 €

1 25 giorni 75

652.18 €

1 25 giorni 80

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
5800135,00162,00  64,00101,00  27,9165   27164107140134714,91,56724,8  
05141,75163,75  68,74  96,26  32,7   22168175118,02,130,9  
10148,26165,26  73,36  91,64  38,3   1716918522,035,6  
15154,54163,54  77,84  87,16  44,0     916610013520563,741,7  
20160,62163,62  82,16  82,84  50,4     316721572,949,1  
25165,51161,51  86,31  78,69  57,2   -49513026623,158,4  
30170,21159,21  90,26  74,74  64,4  -113,066,3  
35173,76154,76  94,00  71,00  71,9  -1916524603,874,6  
40178,16148,16  98,53  66,47  78,6  -301578512521625,683,3  
45182,44142,44103,82  61,18  84,4  -405,389,3  
50185,61133,61109,87  55,13  89,3  -521538017637,096,7  
55194,29145,29117,22  62,78  90,0180  -49163277330,06,08291,6  
60204,74142,74119,87  65,13  95,0185  -628597,6  
65211,09137,09123,64  66,36  98,0190  -7483103,3  
70218,70133,70125,70  64,30100,0  -8578106,5  
75229,42132,42128,92  61,08103,0  -9780113,6  
80236,42128,42131,63  58,37110,0-108120,3  
Corsa SForza di lavoro kN (tonf)Molla a spiralePeso totale
kg
Peso del cursore
a camme
kg
Peso montaggio
utensile
kg
ModelloWθ
Standard
(1 milione di volte)
Condizionale
(1 milione di volte)
Max
(300.000 volte)
Carico inizialeCarico finaleModello
N
(kgf)
N
(kgf)
20,618,6
(1,9)
27,9
(2,8)
37,2
(3,8)
230
(23,4)
2067
(211)
TJM32X1028,73,23,3CA-S5800
402
(41,0)
8,605
21,0517
(52,7)
8,510
21,2198
(20,2)
1844
(188)
TJM32X898,33,415
22,1263
(26,9)
8,23,520
23,0329
(33,6)
3,625
25,08,13,830
27,18,04,035
29,67,84,240
32,47,94,645
35,85,450
45,3402
(41,0)
1895
(193)
TJM32X1028,73,66,255
46,0329
(33,6)
1844
(188)
TJM32X899,14,15,760
47,3309
(31,5)
1851
(189)
TJM32X769,54,45,465
49,7275
(28,1)
1833
(187)
TJM32X649,74,75,170
50,2345
(35,2)
1839
(188)
TJM32X5110,15,04,875
57,6466
(47,6)
1798
(183)
TJM32X4410,65,34,580

Esempio di ordine

       
 Modello W-θ 
 CA-S 58-00 
       
 
 

Alterazioni aggiuntive

         
 Modello W-θ-(SC・WC) 
 CA-S 58-00- SC30 
         
 
 

Informazioni correlate

Schema CAM

Elenco dei componenti

No.Nome del componenteQtà.
Supporto della camma1
Cursore della camma1
Driver della camma1
Piastra di supporto della slitta2
Follower a ritorno positivo1
Molla a spirale1
Piastra di arresto1

Vista esplosa

<Metodo di decomposizione>
- Togliere il bullone e rimuovere la piastra di arresto ⑦.
- Far scorrere il cursore della camma ② all'indietro e rimuoverlo dal supporto della camma ①.

<Metodo di riassemblaggio>
- Fissare ② a ①.
- Assemblare ⑦ e serrare i bulloni.
*Rimuovere i corpi estranei dalla superficie di scorrimento e applicare del grasso prima del montaggio.
*Serrare saldamente il bullone.
*Gestisce il gioco del supporto della camma ①, del cursore della camma ② e del driver della camma ③.
Controllare il numero di serie riportato su ogni parte e riassemblare.

Informazioni di base

Tipi di camme serie CAMRiSE Capacità(tonf) 3.8 Spazio di installazione(mm) 58
Specifiche della molla ISO Alterazioni Con

Supporto tecnico