CAMRiSE Serie compatta per foratura -corsa lunga- CA-L58

CAMRiSE Serie compatta per foratura -corsa lunga- CA-L58
Unità a camme di sospensione di tipo compatto per pierce. Corsa lunga, larghezza camma 58, angolo 00-50.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno di massima/specifiche del prodotto

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CA-L58-00
CA-L58-05
CA-L58-10
CA-L58-15
CA-L58-20
CA-L58-25
CA-L58-30
CA-L58-35
CA-L58-40
CA-L58-45
CA-L58-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione
(°)

690.33 €

1 25 giorni 0

689.47 €

1 25 giorni 5

689.47 €

1 25 giorni 10

688.58 €

1 25 giorni 15

687.71 €

1 25 giorni 20

687.71 €

1 25 giorni 25

687.29 €

1 25 giorni 30

687.29 €

1 25 giorni 35

685.98 €

1 25 giorni 40

686.40 €

1 25 giorni 45

688.16 €

1 25 giorni 50

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
5800135,00162,0064,00 101,00 27,9165  2716410714013471510,0 6727,4
05141,75163,7568,74 96,26 32,7  2216817511812,0 33,8
10148,26165,2673,36 91,64 38,3  17169185237,9
15154,54163,5477,84 87,16 44,0   9166100135205614,3 44,2
20160,62163,6282,16 82,84 50,4   3167215714,2 50,9
25165,51161,5186,31 78,69 57,2  -4  95130266214,8 59,4
30170,21159,2190,26 74,74 64,4-1114,2 66,3
35173,76164,7694,00 71,00 71,9  -917534704,4 64,6
40178,16158,1698,53 66,47 78,6-20167  8512531725,4 73,3
45182,44152,44103,82 61,18 84,4-305,3 79,3
50185,61143,61109,87 55,13 89,3-42163  8027736,0 86,7
Corsa SForza di lavoro kN (tonf)Molla a spiralePeso totale
kg
Peso del cursore
a camme
kg
Peso montaggio
utensile
kg
ModelloWθ
Standard
(1 milione di volte)
Condizionale
(1 milione di volte)
Max
(300.000 volte)
Carico inizialeCarico finaleModello
N
(kgf)
N
(kgf)
28,918,6
(1,9)
27,9
(2,8)
37,2
(3,8)
198
(20,2)
2094
(214)
TJM32X1398,93,23,3CA-L5800
30,5282
(28,8)
8,705
31,1409
(41,7)
10
32,2217
(22,1)
1971
(201)
TJM32X1278,53,415
34,1263
(26,8)
8,33,520
36,0309
(31,6)
3,625
38,0355
(36,3)
8,23,830
40,1402
(41,0)
4,035
42,4448
(45,7)
7,94,240
46,58,04,645
49,8494
(50,4)
5,450

Esempio di ordine

       
 Modello W-θ 
 CA-L 58-00 
       
 
 

Alterazioni aggiuntive

         
 Modello W-θ-(SC・WC) 
 CA-L 58-00- SC30 
         
 
 

Informazioni correlate

Schema CAM

Elenco dei componenti

No.Nome del componenteQtà.
Supporto della camma1
Cursore della camma1
Driver della camma1
Piastra di supporto della slitta2
Follower a ritorno positivo1
Molla a spirale1
Piastra di arresto1

Vista esplosa

<Metodo di decomposizione>
- Togliere il bullone e rimuovere la piastra di arresto ⑦.
- Far scorrere il cursore della camma ② all'indietro e rimuoverlo dal supporto della camma ①.

<Metodo di riassemblaggio>
- Fissare ② a ①.
- Assemblare ⑦ e serrare i bulloni.
*Rimuovere i corpi estranei dalla superficie di scorrimento e applicare del grasso prima del montaggio.
*Serrare saldamente il bullone.
*Gestisce il gioco del supporto della camma ①, del cursore della camma ② e del driver della camma ③.
Controllare il numero di serie riportato su ogni parte e riassemblare.

Informazioni di base

Tipi di camme serie CAMRiSE Capacità(tonf) 3.8 Spazio di installazione(mm) 58
Specifiche della molla ISO Alterazioni Con

Supporto tecnico