Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L46-00 |
CB-L46-05 |
CB-L46-10 |
CB-L46-15 |
CB-L46-20 |
CB-L46-25 |
CB-L46-30 |
CB-L46-35 |
CB-L46-40 |
CB-L46-45 |
CB-L46-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
626.87 € | 1 | 25 giorni | 0 | ||
626.42 € | 1 | 25 giorni | 5 | ||
625.98 € | 1 | 25 giorni | 10 | ||
626.42 € | 1 | 25 giorni | 15 | ||
625.98 € | 1 | 25 giorni | 20 | ||
625.56 € | 1 | 25 giorni | 25 | ||
625.56 € | 1 | 25 giorni | 30 | ||
625.56 € | 1 | 25 giorni | 35 | ||
625.98 € | 1 | 25 giorni | 40 | ||
625.56 € | 1 | 25 giorni | 45 | ||
626.42 € | 1 | 25 giorni | 50 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | V | X (ISO) | X (GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 00 | 132,00 | 170,00 | 57,00 | 118,00 | 45,2 | 175 | 38 | 180 | 160 | 162 | 68,5 | 0 | 0 |
05 | 138,89 | 173,89 | 60,44 | 114,56 | 50,6 | 35 | 185 | 165 | 167 | 4,3 | 3,1 | |||
10 | 145,66 | 177,66 | 64,77 | 110,23 | 55,4 | 32 | 190 | 170 | 172 | 9,1 | 7,8 | |||
15 | 152,31 | 180,31 | 67,99 | 107,01 | 61,8 | 28 | 195 | 175 | 177 | 17,5 | 16,1 | |||
20 | 158,87 | 180,87 | 71,09 | 103,91 | 68,7 | 22 | 26,5 | 25,0 | ||||||
25 | 164,34 | 180,34 | 74,06 | 100,94 | 76,0 | 16 | 35,1 | 33,5 | ||||||
30 | 170,72 | 180,72 | 76,89 | 98,11 | 84,6 | 10 | 197 | 177 | 179 | 41,1 | 39,5 | |||
35 | 176,04 | 179,04 | 79,58 | 95,42 | 92,6 | 3 | 47,6 | 45,9 | ||||||
40 | 185,31 | 176,31 | 83,12 | 91,88 | 102,3 | -9 | 53,3 | 51,6 | ||||||
45 | 190,54 | 172,54 | 85,51 | 89,49 | 112,3 | -18 | 195 | 175 | 177 | 57,4 | 56,7 | |||
50 | 194,73 | 161,73 | 93,74 | 86,26 | 119,9 | 180 | -33 | 190 | 170 | 172 | 67,0 | 67,0 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
28,9 | 24,5 (2,5) | 36,8 (3,7) | 49,0 (5,0) | 108 (11,0) | 1140 (116) | TJM25X139 | 2959 (302) | GSV320-50 | 7,3 | 2,0 | 2,0 | CB-L | 46 | 00 |
31,9 | 7,2 | 05 | ||||||||||||
35,0 | 7,1 | 10 | ||||||||||||
38,2 | 7,2 | 2,1 | 15 | |||||||||||
41,5 | 7,1 | 20 | ||||||||||||
45,0 | 7,0 | 2,2 | 25 | |||||||||||
48,8 | 2,3 | 30 | ||||||||||||
53,1 | 2,4 | 35 | ||||||||||||
57,9 | 7,1 | 2,6 | 40 | |||||||||||
62,0 | 1117 (114) | 2937 (300) | 7,0 | 2,8 | 45 | |||||||||
62,2 | 1025 (105) | 2850 (291) | 7,2 | 3,3 | 50 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 46 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-L | 46 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guida della camma | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑩ | Distanziale del perno di guida | 1 | - | - |
⑪ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑫ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑬ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di contatto (per bobina) | 1 | - | - |
⑮ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 5 | Spazio di installazione(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali