Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-S58-00 |
CB-S58-05 |
CB-S58-10 |
CB-S58-15 |
CB-S58-20 |
CB-S58-25 |
CB-S58-30 |
CB-S58-35 |
CB-S58-40 |
CB-S58-45 |
CB-S58-50 |
CB-S58-55 |
CB-S58-60 |
CB-S58-65 |
CB-S58-70 |
CB-S58-75 |
CB-S58-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
716.56 € | 1 | 25 giorni | 0 | ||
716.56 € | 1 | 25 giorni | 5 | ||
716.13 € | 1 | 25 giorni | 10 | ||
715.69 € | 1 | 25 giorni | 15 | ||
715.69 € | 1 | 25 giorni | 20 | ||
714.82 € | 1 | 25 giorni | 25 | ||
714.38 € | 1 | 25 giorni | 30 | ||
714.38 € | 1 | 25 giorni | 35 | ||
714.38 € | 1 | 25 giorni | 40 | ||
713.96 € | 1 | 25 giorni | 45 | ||
714.82 € | 1 | 25 giorni | 50 | ||
718.31 € | 1 | 25 giorni | 55 | ||
720.04 € | 1 | 25 giorni | 60 | ||
721.80 € | 1 | 25 giorni | 65 | ||
722.67 € | 1 | 25 giorni | 70 | ||
724.40 € | 1 | 25 giorni | 75 | ||
726.58 € | 1 | 25 giorni | 80 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | P | N | V | X (ISO) | X (GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 00 | 138,00 | 187,00 | 66,00 | 119,00 | 45,9 | 185 | 49 | 185 | 163 | 162 | 40 | 21 | 67 | 3,0 | 0,0 |
05 | 145,75 | 190,75 | 70,74 | 114,26 | 51,2 | 45 | 190 | 168 | 167 | 35 | 25 | 8,9 | 3,6 | |||
10 | 152,26 | 193,26 | 75,36 | 109,64 | 56,8 | 41 | 195 | 173 | 172 | 30 | 14,5 | 8,7 | ||||
15 | 159,54 | 193,54 | 79,84 | 105,16 | 63,0 | 34 | 20,7 | 14,6 | ||||||||
20 | 165,62 | 194,62 | 84,16 | 100,84 | 69,8 | 29 | 200 | 178 | 177 | 27,7 | 21,2 | |||||
25 | 171,51 | 193,51 | 88,31 | 96,69 | 76,9 | 22 | 36,4 | 29,6 | ||||||||
30 | 176,21 | 191,21 | 92,26 | 92,74 | 84,4 | 15 | 44,6 | 37,6 | ||||||||
35 | 180,76 | 188,76 | 96,00 | 89,00 | 92,2 | 8 | 30 | 51,2 | 44,0 | |||||||
40 | 185,16 | 185,16 | 100,53 | 84,47 | 99,2 | 0 | 57,1 | 49,7 | ||||||||
45 | 189,44 | 177,44 | 103,82 | 81,18 | 107,3 | -12 | 195 | 173 | 172 | 65,3 | 57,8 | |||||
50 | 193,61 | 170,61 | 115,87 | 74,13 | 111,4 | 190 | -23 | 190 | 168 | 167 | 28 | 70,7 | 63,2 | |||
55 | 203,29 | 172,29 | 123,22 | 81,78 | 114,8 | 205 | -31 | 82 | 68,1 | 68,1 | ||||||
60 | 213,74 | 169,74 | 125,87 | 84,13 | 119,1 | 210 | -44 | 85 | 74,1 | 74,1 | ||||||
65 | 220,09 | 164,09 | 129,64 | 85,36 | 121,6 | 215 | -56 | 83 | 79,8 | 79,8 | ||||||
70 | 226,70 | 160,70 | 131,70 | 83,30 | 124,6 | -66 | 78 | 84,4 | 84,4 | |||||||
75 | 236,42 | 159,42 | 134,92 | 80,08 | 127,0 | -77 | 80 | 90,1 | 90,1 | |||||||
80 | 244,42 | 155,42 | 137,63 | 77,37 | 133,0 | -89 | 96,8 | 96,8 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
21,2 | 34,3 (3,5) | 51,5 (5,2) | 68,6 (7,0) | 178 (18,2) | 3118 (318) | TJH32X127 | 4961 (506) | GSV320-38 | 9,9 | 3,2 | 3,3 | CB-S | 58 | 00 |
23,4 | 05 | |||||||||||||
25,7 | 9,8 | 10 | ||||||||||||
28,0 | 9,7 | 3,4 | 15 | |||||||||||
30,4 | 3,5 | 20 | ||||||||||||
33,0 | 9,5 | 3,6 | 25 | |||||||||||
35,8 | 9,4 | 3,8 | 30 | |||||||||||
38,9 | 4,0 | 35 | ||||||||||||
42,4 | 4,2 | 40 | ||||||||||||
46,5 | 9,3 | 4,6 | 45 | |||||||||||
51,3 | 9,5 | 5,4 | 50 | |||||||||||
47,1 | 492 (50,3) | 3152 (322) | TJH32X115 | 4630 (472) | 10,3 | 3,6 | 6,2 | 55 | ||||||
48,0 | 444 (45,3) | 3109 (317) | TJH32X102 | 5034 (514) | GSV320-25 | 10,7 | 4,1 | 5,7 | 60 | |||||
49,7 | 445 (45,4) | 3116 (318) | TJH32X 89 | 4874 (497) | 11,1 | 4,4 | 5,4 | 65 | ||||||
52,6 | 447 (45,6) | 3128 (319) | TJH32X 76 | 4896 (500) | GSV320-19 | 11,3 | 4,7 | 5,1 | 70 | |||||
54,1 | 531 (54,2) | 3009 (307) | 4843 (494) | GSV320-15 | 11,7 | 5,0 | 4,8 | 75 | ||||||
63,3 | 555 (56,7) | 2998 (306) | 4462 (455) | 12,2 | 5,3 | 4,5 | 80 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-S | 58 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-S | 58 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guida della camma | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑩ | Distanziale del perno di guida | 1 | - | - |
⑪ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑫ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑬ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di contatto (per bobina) | 1 | - | - |
⑮ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 7 | Spazio di installazione(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali