Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L58-00 |
CB-L58-05 |
CB-L58-10 |
CB-L58-15 |
CB-L58-20 |
CB-L58-25 |
CB-L58-30 |
CB-L58-35 |
CB-L58-40 |
CB-L58-45 |
CB-L58-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
763.00 € | 1 | 25 giorni | 0 | ||
763.00 € | 1 | 25 giorni | 5 | ||
763.00 € | 1 | 25 giorni | 10 | ||
762.56 € | 1 | 25 giorni | 15 | ||
762.13 € | 1 | 25 giorni | 20 | ||
761.69 € | 1 | 25 giorni | 25 | ||
761.24 € | 1 | 25 giorni | 30 | ||
760.82 € | 1 | 25 giorni | 35 | ||
760.82 € | 1 | 25 giorni | 40 | ||
760.38 € | 1 | 25 giorni | 45 | ||
761.69 € | 1 | 25 giorni | 50 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | P | N | V | X (ISO) | X (GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 00 | 138,00 | 197,00 | 66,00 | 119,00 | 45,9 | 185 | 59 | 195 | 173 | 172 | 40 | 21 | 67 | 2,3 | 0 |
05 | 145,75 | 200,75 | 70,74 | 114,26 | 51,2 | 55 | 200 | 178 | 177 | 35 | 25 | 9,1 | ||||
10 | 152,26 | 203,26 | 75,36 | 109,64 | 56,8 | 51 | 205 | 183 | 182 | 30 | 15,6 | 5,2 | ||||
15 | 159,54 | 203,54 | 79,84 | 105,16 | 63,0 | 44 | 22,6 | 11,5 | ||||||||
20 | 165,62 | 204,62 | 84,16 | 100,84 | 69,8 | 39 | 210 | 188 | 187 | 30,2 | 18,5 | |||||
25 | 171,51 | 203,51 | 88,31 | 96,69 | 76,9 | 32 | 39,6 | 27,3 | ||||||||
30 | 176,21 | 201,21 | 92,26 | 92,74 | 84,4 | 25 | 20 | 48,3 | 35,6 | |||||||
35 | 180,76 | 198,76 | 96,00 | 89,00 | 92,2 | 18 | 30 | 55,2 | 42,2 | |||||||
40 | 185,16 | 195,16 | 100,53 | 84,47 | 99,2 | 10 | 61,4 | 48,1 | ||||||||
45 | 189,44 | 189,44 | 103,82 | 81,18 | 107,3 | 0 | 207 | 185 | 184 | 66,7 | 53,3 | |||||
50 | 193,61 | 177,61 | 115,87 | 74,13 | 111,4 | 190 | -16 | 202 | 180 | 179 | 28 | 73,2 | 59,7 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
28,9 | 34,3 (3,5) | 51,5 (5,2) | 68,6 (7,0) | 190 (19,4) | 2086 (213) | TJM32X139 | 5040 (514) | GSV320-50 | 10,1 | 3,2 | 3,3 | CB-L | 58 | 00 |
31,9 | 05 | |||||||||||||
35,0 | 10 | |||||||||||||
38,2 | 10,0 | 3,4 | 15 | |||||||||||
41,5 | 9,9 | 3,5 | 20 | |||||||||||
45,0 | 9,8 | 3,6 | 25 | |||||||||||
48,8 | 9,7 | 3,8 | 30 | |||||||||||
53,1 | 9,6 | 4,0 | 35 | |||||||||||
57,9 | 4,2 | 40 | ||||||||||||
62,0 | 2044 (209) | 4998 (510) | 9,5 | 4,6 | 45 | |||||||||
62,2 | 1875 (191) | 4831 (493) | 9,8 | 5,4 | 50 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 58 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-L | 58 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guida della camma | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑩ | Distanziale del perno di guida | 1 | - | - |
⑪ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑫ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑬ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di contatto (per bobina) | 1 | - | - |
⑮ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 7 | Spazio di installazione(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali