Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L100-00 |
CB-L100-05 |
CB-L100-10 |
CB-L100-15 |
CB-L100-20 |
CB-L100-25 |
CB-L100-30 |
CB-L100-35 |
CB-L100-40 |
CB-L100-45 |
CB-L100-50 |
CB-L100-55 |
CB-L100-60 |
CB-L100-65 |
CB-L100-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1,718.82 € | 1 | 31 giorni | 0 | ||
1,718.38 € | 1 | 31 giorni | 5 | ||
1,717.07 € | 1 | 31 giorni | 10 | ||
1,716.20 € | 1 | 31 giorni | 15 | ||
1,716.20 € | 1 | 31 giorni | 20 | ||
1,715.76 € | 1 | 31 giorni | 25 | ||
1,714.89 € | 1 | 31 giorni | 30 | ||
1,714.89 € | 1 | 31 giorni | 35 | ||
1,714.47 € | 1 | 31 giorni | 40 | ||
1,714.89 € | 1 | 31 giorni | 45 | ||
1,717.96 € | 1 | 31 giorni | 50 | ||
1,723.18 € | 1 | 31 giorni | 55 | ||
1,727.09 € | 1 | 31 giorni | 60 | ||
1,728.84 € | 1 | 31 giorni | 65 | ||
1,731.89 € | 1 | 31 giorni | 70 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | V | P | M | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 00 | 167,00 | 260,00 | 63,00 | 182,00 | 67,0 | 245 | 93 | 260 | 234 | 236 | 108 | 170 | 112,5 | 0 |
05 | 178,96 | 266,96 | 69,88 | 175,12 | 72,5 | 88 | 265 | 239 | 241 | 1,0 | |||||
10 | 190,58 | 270,58 | 75,66 | 169,34 | 79,9 | 80 | 270 | 244 | 246 | 9,9 | |||||
15 | 203,88 | 273,88 | 82,31 | 162,69 | 87,1 | 70 | 275 | 249 | 251 | 72,5 | 16,9 | ||||
20 | 216,87 | 275,87 | 89,79 | 155,21 | 94,0 | 59 | 280 | 254 | 256 | 27,0 | |||||
25 | 227,56 | 277,56 | 97,08 | 147,92 | 101,6 | 50 | 285 | 259 | 261 | 37,7 | |||||
30 | 235,97 | 274,97 | 105,16 | 139,84 | 108,7 | 39 | 50,4 | ||||||||
35 | 246,13 | 272,13 | 115,00 | 130,00 | 114,4 | 26 | 60,8 | ||||||||
40 | 252,04 | 267,04 | 123,59 | 121,41 | 121,4 | 15 | 165 | 71,0 | |||||||
45 | 256,75 | 265,75 | 131,89 | 113,11 | 128,7 | 9 | 290 | 264 | 266 | 160 | 102,5 | 74,7 | |||
50 | 264,26 | 266,26 | 146,90 | 103,10 | 134,5 | 250 | 2 | 295 | 269 | 271 | 74,1 | ||||
55 | 273,55 | 261,55 | 150,56 | 109,44 | 140,2 | 260 | -12 | 110 | 155 | 82,4 | |||||
60 | 280,64 | 255,64 | 156,44 | 113,56 | 147,5 | 270 | -25 | 88,1 | |||||||
65 | 291,60 | 252,60 | 155,42 | 114,58 | 150,9 | -39 | 115 | 150 | 93,4 | ||||||
70 | 305,82 | 250,82 | 157,09 | 112,91 | 157,2 | -55 | 120 | 101,5 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale N (kgf) | Carico finale N (kgf) | Modello | Carico finale N (kgf) | Modello | ||||||||
35,4 | 77,4 (7,9) | 116,1 (11,8) | 139,2 (14,2) | 275 (28,0) | 5701 (582) | TF40X100 | TH40X75 | 6836 (698) | GSV500-63 | 29,1 | 10,7 | 8,3 | CB-L | 100 | 00 |
39,0 | 29,0 | 05 | |||||||||||||
42,8 | 28,7 | 10 | |||||||||||||
46,6 | 28,5 | 15 | |||||||||||||
50,7 | 20 | ||||||||||||||
55,0 | 28,4 | 25 | |||||||||||||
59,7 | 28,2 | 30 | |||||||||||||
64,9 | 35 | ||||||||||||||
70,7 | 28,1 | 40 | |||||||||||||
77,5 | 28,2 | 45 | |||||||||||||
85,6 | 28,9 | 50 | |||||||||||||
81,9 | 252 (25,7) | 5560 (567) | TF40X90 | 6993 (714) | GSV500-50 | 30,1 | 11,9 | 7,1 | 55 | ||||||
82,0 | 402 (41,1) | 6693 (683) | 31,0 | 12,6 | 6,4 | 60 | |||||||||
82,8 | 336 (34,3) | 5387 (550) | TF40X80 | 6930 (707) | GSV500-38 | 31,4 | 13,0 | 6,0 | 65 | ||||||
81,9 | 283 (28,9) | 5162 (527) | TF40X70 | 6803 (694) | GSV500-32 | 32,1 | 13,4 | 5,6 | 70 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 100 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K...etc.) | |||
CB-L | 100 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta L | 1 | 1 | 1 |
⑥ | Piastra di supporto della slitta R | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Supporto della camma - Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Piastra superiore della camma | 1 | 1 | 1 |
⑩ | Piastra inferiore della camma | 2 | 2 | 2 |
⑪ | Piastra inferiore di guida | 1 | 1 | 1 |
⑫ | Perno di guida della molla a spirale | 1 | - | - |
⑬ | Boccola della molla a spirale | 1 | - | - |
⑭ | Collare della molla a spirale | 1 | - | - |
⑮ | Rondella della molla elicoidale | 1 | - | - |
⑯ | Molla a spirale superiore | 1 | - | - |
⑰ | Molla a spirale inferiore | 1 | - | - |
⑱ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑲ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑳ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 14,2 | Spazio di installazione(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali