Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare - corsa lunga - CB-L140

Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare - corsa lunga - CB-L140
Unità a camma sospesa ad alta forza di lavoro per foratura, rifilatura e bordatura. Larghezza camma 100, angolo 00-70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno di massima/specifiche del prodotto

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CB-L140-00
CB-L140-05
CB-L140-10
CB-L140-15
CB-L140-20
CB-L140-25
CB-L140-30
CB-L140-35
CB-L140-40
CB-L140-45
CB-L140-50
CB-L140-55
CB-L140-60
CB-L140-65
CB-L140-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione
(°)

2,292.04 €

1 31 giorni 0

2,289.87 €

1 31 giorni 5

2,287.69 €

1 31 giorni 10

2,285.93 €

1 31 giorni 15

2,285.07 €

1 31 giorni 20

2,284.20 €

1 31 giorni 25

2,283.33 €

1 31 giorni 30

2,284.64 €

1 31 giorni 35

2,288.11 €

1 31 giorni 40

2,294.22 €

1 31 giorni 45

2,300.76 €

1 31 giorni 50

2,307.73 €

1 31 giorni 55

2,311.20 €

1 31 giorni 60

2,316.87 €

1 31 giorni 65

2,318.18 €

1 31 giorni 70

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKVPMX
(ISO/GK)
14000175,00280,00  73,00202,00  81,7275105280249247113180122,50
05188,85285,85  77,40197,60  89,7  97285254252
10203,32290,32  81,69193,31  98,6  87290259257
15217,42292,42  88,82186,18105,4  7529526426282,5  6,8
20231,16294,16  95,78179,22113,0  6330026926714,1
25243,57294,57103,52171,48120,3  5130527427227,5
30255,67292,67113,03161,97126,3  3740,7
35267,47290,47123,26151,74131,8  2331027927751,7
40277,00286,00139,21140,79136,7280    962,3
45287,28284,28155,84129,16141,0285  -3315284282122,567,5
50292,36284,36171,14118,86146,9290  -832529429217568,3
55303,54277,54176,20118,80148,8295-2611577,2
60312,88273,88177,03122,97155,2300-3917085,8
65324,56270,56180,76124,24159,1305-5412092,7
70327,00266,00182,41122,59166,9-6116198,8
Corsa
S
Forza di lavoro kN (tonf)Molla a spiraleMolla a gasPeso totale
kg
Peso del
cursore
a camme
kg
Peso
montaggio
utensile
kg
ModelloWθ
Standard
(1 milione di volte)
Condizionale
(1 milione di volte)
Max
(300.000 volte)
Carico iniziale
N
(kgf)
Carico finale
N
(kgf)
ModelloCarico finale
N
(kgf)
Modello
35,4127,4
(13,0)
159,3
(16,3)
191,1
(19,5)
429
(43,8)
8902
(908)
TF50X100TH50X7511162
(1139)
GSV750-6347,317,212,8CB-L14000
39,046,805
42,846,310
46,645,915
50,745,720
55,045,525
59,745,330
64,945,635
70,746,440
77,547,845
85,649,350
81,9393
(40,1)
8683
(886)
TF50X9011438
(1167)
GSV750-5050,918,511,555
82,0629
(64,2)
10911
(1113)
51,719,110,960
82,8525
(53,6)
8412
(858)
TF50X8011327
(1156)
GSV750-3853,020,3 9,765
81,9443
(45,2)
8061
(823)
TF50X7011103
(1133)
GSV750-3253,320,4 9,670

Esempio di ordine

       
 Modello W-θ 
 CB-L 140-00 
       
 
 

Alterazioni aggiuntive

         
 Modello W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 140-00-GK - NF 
         
 
 

Informazioni correlate

Schema CAM

Elenco dei componenti

No.Nome del componenteISO Qtà.GK Qtà.NGK Qtà.
Supporto della camma111
Cursore della camma (per bobina)1--
Cursore della camma (per il gas)-11
Driver della camma111
Piastra di supporto della slitta L111
Piastra di supporto della slitta R111
Supporto della camma - Piastra di scorrimento111
Follower a ritorno positivo111
Piastra superiore della camma111
Piastra inferiore della camma222
Piastra inferiore di guida111
Perno di guida della molla a spirale1--
Boccola della molla a spirale1--
Collare della molla a spirale1--
Rondella della molla elicoidale1--
Molla a spirale superiore1--
Molla a spirale inferiore1--
Molla a gas-1-
Piastra di arresto111
Piastra di contatto (per il gas)-11

Vista esplosa

<Metodo di decomposizione>
- Togliere il bullone e rimuovere la piastra di arresto ⑲.
- Rimuovere i cursori delle camme ② (③) dai supporti delle camme ①.

<Metodo di riassemblaggio>
- Fissare ② (③) a ①.
- Assemblare ⑲ e serrare i bulloni.
*Rimuovere i corpi estranei dalla superficie di scorrimento e applicare del grasso prima del montaggio.
*Serrare saldamente il bullone.
*Gestisce il gioco del supporto della camma ①, del cursore della camma ② e del driver della camma ③.
Controllare il numero di serie riportato su ogni parte e riassemblare.

Informazioni di base

Tipi di camme serie CAMRiSE Capacità(tonf) 19,5 Spazio di installazione(mm) 140
Specifiche della molla GK Alterazioni Con

Supporto tecnico