Strip for Stacking

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLKSR

Drawing / Product Specification

Strip for Stacking

Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m

 16MnCr5
 58~60HRC

Specifications Table

VW codeCatalog No.
Type
39D 826DLKSR

Order

Strip for Stacking

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DLKSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.43 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L (Length)(mm) 190 Material 16MnCr5 Hardness 58~60HRC
Diameter d(mm) 20 VW code 39D 826

Si trova sulla pagina di Strip for Stacking, il codice articolo è il seguente: DLKSR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DLKSR.

Supporto tecnico