Perni di espulsione di precisione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv.

Perni di espulsione di precisione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPV-G0.4-60-P[0.3-0.399/0.001]
EPV-G0.5-[60,​100]-P[0.4-0.499/0.001]
EPV-G0.6-[60,​100]-P[0.5-0.599/0.001]
EPV-G0.7-[60,​100]-P[0.6-0.699/0.001]
EPV-G0.8-[60,​100]-P[0.7-0.799/0.001]
EPV-G0.9-[60,​100,​150]-P[0.8-0.899/0.001]
EPV-G1-[60,​100,​150]-P[0.9-0.999/0.001]
EPV-G1.5-[60,​100,​150]-P[1-1.499/0.001]
EPV-G2-[100,​150]-P[1.5-1.999/0.001]
EPV-G2.5-[100,​150]-P[2-2.499/0.001]
EPV-G3-[100,​150]-P[2.5-2.999/0.001]
EPV-G3.5-[100,​150]-P[3-3.499/0.001]
EPV-G4-[100,​150]-P[3.5-3.999/0.001]
EPV-G4.5-[100,​150]-P[4-4.499/0.001]
EPV-G5-[100,​150]-P[4.5-4.999/0.001]
EPV-L0.3-[20-60/0.01]
EPV-L0.4-[20-60/0.01]
EPV-L0.5-[30-100/0.01]
EPV-L0.6-[30-100/0.01]
EPV-L0.7-[30-100/0.01]
EPV-L0.8-[50-150/0.01]
EPV-L0.9-[50-150/0.01]
EPV-L1-[50-150/0.01]
EPV-L1.5-[50-150/0.01]
EPV-L2-[50-150/0.01]
EPV-L2.5-[50-150/0.01]
EPV-L3-[50-150/0.01]
EPV-L3.5-[50-150/0.01]
EPV-L4-[50-150/0.01]
EPV-L4.5-[50-150/0.01]
EPV-L5-[50-150/0.01]
EPVB0.4-[20-60/0.01]-P[0.3-0.399/0.001]
EPVB0.5-[30-100/0.01]-P[0.4-0.499/0.001]
EPVB0.6-[30-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
EPVB0.7-[30-100/0.01]-P[0.6-0.699/0.001]
EPVB0.8-[30-100/0.01]-P[0.7-0.799/0.001]
EPVB0.9-[50-150/0.01]-P[0.8-0.899/0.001]
EPVB1-[50-150/0.01]-P[0.9-0.999/0.001]
EPVB1.5-[50-150/0.01]-P[1-1.499/0.001]
EPVB2-[50-150/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
EPVB2.5-[50-150/0.01]-P[2-2.499/0.001]
EPVB3-[50-150/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
EPVB3.5-[50-150/0.01]-P[3-3.499/0.001]
EPVB4-[50-150/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
EPVB4.5-[50-150/0.01]-P[4-4.499/0.001]
EPVB5-[50-150/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 10+5/+0.10.3 ~ 0.3990.460
1 Preventivo 10+5/+0.10.4 ~ 0.4990.560 ~ 100
1 Preventivo 10+5/+0.10.5 ~ 0.5990.660 ~ 100
1 Preventivo 10+5/+0.10.6 ~ 0.6990.760 ~ 100
1 Preventivo 10+5/+0.10.7 ~ 0.7990.860 ~ 100
1 Preventivo 10+5/+0.10.8 ~ 0.8990.960 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.10.9 ~ 0.999160 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.11 ~ 1.4991.560 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.11.5 ~ 1.9992100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.12 ~ 2.4992.5100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.12.5 ~ 2.9993100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.13 ~ 3.4993.5100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.13.5 ~ 3.9994100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.14 ~ 4.4994.5100 ~ 150
1 Preventivo 10+5/+0.14.5 ~ 4.9995100 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/00.3-20 ~ 60
1 Preventivo 10+0.01/00.4-20 ~ 60
1 Preventivo 10+0.01/00.5-30 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.6-30 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.7-30 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.8-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/00.9-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/01-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/01.5-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/02-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/02.5-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/03-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/03.5-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/04-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/04.5-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/05-50 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/00.3 ~ 0.3990.420 ~ 60
1 Preventivo 10+0.01/00.4 ~ 0.4990.530 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.5 ~ 0.5990.630 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.6 ~ 0.6990.730 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.7 ~ 0.7990.830 ~ 100
1 Preventivo 10+0.01/00.8 ~ 0.8990.950 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/00.9 ~ 0.999150 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/01 ~ 1.4991.550 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/01.5 ~ 1.999250 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/02 ~ 2.4992.550 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/02.5 ~ 2.999350 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/03 ~ 3.4993.550 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/03.5 ~ 3.999450 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/04 ~ 4.4994.550 ~ 150
1 Preventivo 10+0.01/04.5 ~ 4.999550 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna lavorazione della punta Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) 0/-0.002
Trattamento della superficie No Spessore della testa 4mm(T4) Forma della punta No
Forma di rilascio del gas No Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico