Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 8 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 9 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 10 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 12 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 40 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 9 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | 100 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 6 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 7 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 8 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 9 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 10 | 100 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +5/+0.1 | 8mm(JIS) | 12 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 40 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 9 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 40 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 40 ~ 350 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Forma di rilascio del gas | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento)
Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento)
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali