Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.3 | 40 ~ 60 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.4 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.5 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.6 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.7 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.8 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.9 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.2 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.3 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.4 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.7 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.8 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.9 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.2 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.3 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.4 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.7 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.8 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.9 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.2 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.3 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.4 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.7 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.8 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.9 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.2 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.3 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.4 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.7 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.8 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.9 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7.1 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7.5 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7.6 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Forma della punta | No | Forma di rilascio del gas | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento)
Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento)
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali