Perni di espulsione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv. / diametro dell'albero configurabile

Perni di espulsione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv. / diametro dell'albero configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPH-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01]
EPH-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01]
EPH-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01]
EPH-G0.8-[100,​150]-P[0.7-0.79/0.01]
EPH-G0.9-[100,​150]-P[0.8-0.89/0.01]
EPH-G1-[100,​150,​200]-P[0.9-0.99/0.01]
EPH-G1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPH-G2-[100,​150,​200,​250]-P[1.5-1.99/0.01]
EPH-G2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2-2.49/0.01]
EPH-G3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPH-G3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPH-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPH-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPH-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPH-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPH-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPH-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPH-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPH-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPH-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPH-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHE-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01]
EPHE-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01]
EPHE-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01]
EPHE-G0.8-[100,​150]-P[0.7-0.79/0.01]
EPHE-G0.9-[100,​150]-P[0.8-0.89/0.01]
EPHE-G1-[100,​150,​200]-P[0.9-0.99/0.01]
EPHE-G1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPHE-G2-[100,​150,​200,​250]-P[1.5-1.99/0.01]
EPHE-G2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2-2.49/0.01]
EPHE-G3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPHE-G3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPHE-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHE-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHE-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHE-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHE-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHE-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHE-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHE-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPHE-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPHE-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHJ-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJ-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHJ-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJ-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHJ-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJ-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHJ-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJ-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPHJ-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPHJ-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHJE-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJE-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHJE-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJE-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHJE-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJE-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHJE-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJE-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) Spessore della testa D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
Tipo

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.4 ~ 0.490.5100Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.5 ~ 0.590.6100Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.6 ~ 0.690.7100Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.7 ~ 0.790.8100 ~ 150Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.8 ~ 0.890.9100 ~ 150Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)0.9 ~ 0.991100 ~ 200Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 250Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)7 ~ 7.998100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)8 ~ 9.9910100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10 ~ 11.9912100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.4 ~ 0.490.5100Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.5 ~ 0.590.6100Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.6 ~ 0.690.7100Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.7 ~ 0.790.8100 ~ 150Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.8 ~ 0.890.9100 ~ 150Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)0.9 ~ 0.991100 ~ 200Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 250Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)7 ~ 7.998100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)8 ~ 9.9910100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.024mm(T4)10 ~ 11.9912100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0056mm(JIS)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)7 ~ 7.998100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)8 ~ 9.9910100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 100/-0.0058mm(JIS)10 ~ 11.9912100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Standard type

-

1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)7 ~ 7.998100 ~ 350Standard type

Loading...

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna lavorazione della punta Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) +5/+0.1
Trattamento della superficie No Forma della punta No Forma di rilascio del gas No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico