Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GVB-EPH-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.49/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPH-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPH-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.49/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.47/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.47/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHE-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5] |
GVB-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.47/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHE-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L4-[40-350/0.01]-PC[3.92-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5] |
GVB-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | NV (Gas release groove position) (mm) | PC (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 11.92 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 2.92 ~ 3.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 6.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 11.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 2.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 2.92 ~ 3.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 4.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 5.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 6.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 11.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 1.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 2.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.47 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 6.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 7.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 9.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 11.92 ~ 11.97 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.49 |
Loading...
Shape type | Gas release | Material | SKH51 | L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Gas release shape | With gas vent |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
NV (Gas release groove position)(mm)
PC (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali