Perni di espulsione / testa cilindrica / acciaio per utensili / nitrurato / diametro dell'albero, lunghezza configurabile

Perni di espulsione / testa cilindrica / acciaio per utensili / nitrurato / diametro dell'albero, lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPJB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPJB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPJB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPJB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPJB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPJB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPJB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPJB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPJB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPJB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPJB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
EPJB20-[40-500/0.01]-P[16-19.99/0.01]
EPJB25-[40-500/0.01]-P[20-24.99/0.01]
EPNB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPNB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPNB2.5-[40-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPNB3-[40-400/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPNB3.5-[40-400/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPNB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPNB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPNB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPNB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPNB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPNB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPNB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPNB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPNB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPNB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPNB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPNB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) Spessore della testa D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
N. (Diametro nominale)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)7 ~ 7.99840 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)8 ~ 9.991040 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)10 ~ 11.991240 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)12 ~ 14.991540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)15 ~ 15.991640 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)16 ~ 19.992040 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)20 ~ 24.992540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 250
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 400
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)12 ~ 14.991540 ~ 500
1 Preventivo 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)15 ~ 15.991640 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di forma Nessuna lavorazione della punta Materiale EN 1.2344 Equiv. Trattamento della superficie Nitrurato
Forma della punta No Forma di rilascio del gas No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico