Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) | Spessore della testa | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | N. (Diametro nominale) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 1 | - | 100 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 1.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 2 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 3 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 4 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 6 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 | - | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 6 | - | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 6 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 200 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +5/+0.1 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 200 |
Loading...
Tipo di forma | Nessuna lavorazione della punta | Materiale | EN 1.4125 Equiv. | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Forma della punta | No | Forma di rilascio del gas | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento)
Spessore della testa
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
N. (Diametro nominale)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali