Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 1A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 1A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 1A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 1A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 1A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 1A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 1A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 1A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 1A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 1A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 1A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 1A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 1A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 1A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 2A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 2A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 3.99 | 2A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 2A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 2A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 2A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 2A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 2A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 2A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 2A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 2A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 2A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 3A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 3A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 3A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 3A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 3A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 3A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 3A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 3A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 3A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 3A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 3A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 3A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 4A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 4A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 4A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 4A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 4A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 4A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 4A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 4A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 4A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 4A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 4A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 4A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 5A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 5A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 5A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 5A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | EN 1.3343 Equiv. | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali