Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EPJ1A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ2A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJ3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJ3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJ3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJ3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJ3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJ3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJ3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJ3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJ3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPJ3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJ4A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJ4A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJ4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJ4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJ4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJ4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJ4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJ4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJ4A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPJ4A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJ5A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ5A12-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJ6A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPJ6A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 5A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 5A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 6A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 6A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | SKD61 | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Nitrided | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali