Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | No. (Applicable air-jet valve diameter) (mm) | Product classification | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Air-jet valve stainless steel type | 19 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Air-jet valve stainless steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Air-jet valve stainless steel type | 28 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Air-jet valve stainless steel type | 36 ~ 60 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Air-jet valve stainless steel type | 44 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | Air-jet valve stainless steel type | 55 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | 20 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | - | 19 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | - | 25 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | - | 28 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | 40 ~ 60 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | - | 36 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | 50 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | - | 44 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | 70 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | - | 55 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 10 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 13 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 16 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 20 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 25 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 32 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
No. (Applicable air-jet valve diameter)(mm)
Product classification
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali