Perni di espulsione di precisione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / dimensioni configurabili

Perni di espulsione di precisione / testa cilindrica / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / dimensioni configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EVSF1-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF1.5-[60-150/0.01]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2-[60-150/0.01]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2.5-[60-150/0.01]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF3-[60-150/0.01]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1-[60,​100,​150]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1.5-[60,​100,​150]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2-[100,​150]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2.5-[100,​150]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG3-[100,​150]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSL1-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL2-[60-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL2.5-[60-150/0.01]-P[1,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL3-[60-150/0.01]-P[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
Tipo L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 1010.3 ~ 0.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 101.50.3 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1020.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 102.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1031 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1010.3 ~ 0.9Tip diameter designation・L dimension selection type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 101.50.3 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type60 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1020.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 102.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1031 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Preventivo 1010.3 ~ 0.8L dimension designation type50 ~ 15030 ~ 70
1 Preventivo 101.50.3 ~ 1L dimension designation type50 ~ 15030 ~ 70
1 Preventivo 1020.8 ~ 1.5L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70
1 Preventivo 102.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70
1 Preventivo 1031.2 ~ 2L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.3343 Equiv. Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) 0/-0.002 Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) 0/-0.02
Trattamento della superficie No Spessore della testa 4mm(T4) Forma della punta No
Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No Forma di rilascio del gas No
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico