• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stepped Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/Blank Type-

Stepped Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/Blank Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EHS1-60-0.3-20
EHS1-60-0.3-35
EHS1-60-0.4-20
EHS1-60-0.4-35
EHS1-60-0.6-35
EHS1-60-0.7-20
EHS1-60-0.7-35
EHS1-60-0.8-35
EHS1-100-0.4-40
EHS1-100-0.5-50
EHS1-100-0.6-40
EHS1-100-0.6-50
EHS1-100-0.7-50
EHS1-100-0.8-40
EHS1-100-0.8-50
EHS1-[60,​100]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-[20,​35,​40,​50,​60]
EHS1.5-60-0.4-20
EHS1.5-60-0.4-35
EHS1.5-60-0.5-20
EHS1.5-60-0.5-35
EHS1.5-100-0.3-40
EHS1.5-100-0.3-50
EHS1.5-100-0.3-60
EHS1.5-100-0.4-40
EHS1.5-100-0.5-40
EHS1.5-100-0.5-50
EHS1.5-100-0.6-40
EHS1.5-100-0.6-50
EHS1.5-100-0.7-40
EHS1.5-100-0.7-50
EHS1.5-100-0.7-60
EHS1.5-100-0.8-40
EHS1.5-100-0.8-50
EHS1.5-100-0.8-60
EHS1.5-100-0.9-40
EHS1.5-100-0.9-50
EHS1.5-100-0.9-60
EHS1.5-100-1.0-40
EHS1.5-100-1.0-60
EHS1.5-100-1.2-40
EHS1.5-100-1.2-60
EHS1.5-150-0.5-50
EHS1.5-150-0.5-70
EHS1.5-150-0.5-90
EHS1.5-150-0.6-50
EHS1.5-150-0.6-70
EHS1.5-150-0.6-90
EHS1.5-150-0.7-50
EHS1.5-150-0.7-70
EHS1.5-150-0.7-90
EHS1.5-150-0.8-50
EHS1.5-150-0.8-90
EHS1.5-150-0.9-50
EHS1.5-150-0.9-70
EHS1.5-150-0.9-90
EHS1.5-150-1.0-70
EHS1.5-150-1.0-90
EHS1.5-150-1.2-50
EHS1.5-150-1.2-70
EHS1.5-150-1.2-90
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip diameter tolerance (Reference tolerance) Head thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Alterations L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.3No6020
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.3No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.4No6020
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.4No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.6No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.7No6020
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.7No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.8No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.4No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.5No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.6No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.6No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.7No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.8No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.8No10050
Preventivo 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.8Yes60 ~ 10020 ~ 60
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.4No6020
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.4No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6020
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6035
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.4No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.0No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.0No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No10040
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No10060
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.0No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.0No15090
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No15050
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No15070
Disponibile Preventivo 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No15090

Loading...

Informazioni di base

Material SKH51 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment No
Tip shape No Character engraving type No Number of engraving characters No
Gas release shape No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico