Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | 0.6 ~ 0.8 | 50 ~ 100 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | 0.7 ~ 1.8 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.1 | 50 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 50 ~ 100 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.3 ~ 1.2 | 50 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 0.7 ~ 1.8 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.1 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No |
Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento)
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali