Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GVB-EHSF1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.59/0.01] |
GVB-EHSF1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.69/0.01] |
GVB-EHSF1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.79/0.01] |
GVB-EHSF1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.89/0.01] |
GVB-EHSF1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01] |
GVB-EHSF2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.49/0.01] |
GVB-EHSF2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01] |
GVB-EHSF3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.49/0.01] |
GVB-EHSF3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.99/0.01] |
GVB-EHSF4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.42-4.39/0.01] |
GVB-EHSF4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01] |
GVB-EHSF5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF5.5-[70-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[3.42-5.49/0.01] |
GVB-EHSF5.5-[70-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF6-[70-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[3.92-5.99/0.01] |
GVB-EHSF6-[70-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF6.5-[70-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[4.42-6.49/0.01] |
GVB-EHSF6.5-[70-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF7-[70-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[4.82-6.99/0.01] |
GVB-EHSF7-[70-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF8-[70-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[5.82-7.99/0.01] |
GVB-EHSF8-[70-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF9-[70-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[6.82-8.99/0.01] |
GVB-EHSF9-[70-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF10-[70-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[7.82-9.99/0.01] |
GVB-EHSF10-[70-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSF12-[70-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[8.82-11.99/0.01] |
GVB-EHSF12-[70-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.57/0.01] |
GVB-EHSFE1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.67/0.01] |
GVB-EHSFE1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.77/0.01] |
GVB-EHSFE1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.87/0.01] |
GVB-EHSFE1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.97/0.01] |
GVB-EHSFE2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.47/0.01] |
GVB-EHSFE2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.97/0.01] |
GVB-EHSFE3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.47/0.01] |
GVB-EHSFE3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.97/0.01] |
GVB-EHSFE4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.42-4.37/0.01] |
GVB-EHSFE4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
GVB-EHSFE5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.97/0.01] |
GVB-EHSFE5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | P (PCX) tolerance | L (L dimension) (mm) | N (mm) | NV (Gas release groove position) (mm) | PC (Tip diameter) (mm) | When PC=P, PCX is applied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.6 | 1.5 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.59 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.6 | 1.5 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.7 | 1.5 ~ 1.6 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.69 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.7 | 1.5 ~ 1.6 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 | 1.5 ~ 1.7 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.79 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 | 1.5 ~ 1.7 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.9 | 1.5 ~ 1.8 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.89 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.9 | 1.5 ~ 1.8 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 3.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 4.39 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 3.42 ~ 5.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 3.92 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 4.42 ~ 6.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 4.82 ~ 6.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 5.82 ~ 7.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 6.82 ~ 8.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 7.82 ~ 9.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 8.82 ~ 11.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 0/-0.005 | 70 ~ 350 | 15 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.6 | 1.5 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.57 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.6 | 1.5 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.7 | 1.5 ~ 1.6 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.67 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.7 | 1.5 ~ 1.6 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 | 1.5 ~ 1.7 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.77 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 | 1.5 ~ 1.7 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.9 | 1.5 ~ 1.8 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.87 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.9 | 1.5 ~ 1.8 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 1.97 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.47 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 250 | 15 ~ 235 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 2.97 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 3.47 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 1.42 ~ 3.97 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 4.37 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 300 | 15 ~ 280 | 0.5 ~ 8 | - | PCX | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 4.97 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | -0.01/-0.02 | 70 ~ 350 | 15 ~ 330 | 0.5 ~ 8 | - | PCX |
Loading...
Material | SKH51 | Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No | Gas release shape | With gas vent |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
P (PCX) tolerance
L (L dimension)(mm)
N(mm)
NV (Gas release groove position)(mm)
PC (Tip diameter)(mm)
When PC=P, PCX is applied
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali