Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | Tipo | Alterazioni | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 ~ 1 | Blank type | Yes | 100 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 40 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 40 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 80 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.5 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 200 | 80 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 ~ 2 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 2 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 2 | Blank type | No | 150 | 60 |
Loading...
Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | -0.01/-0.02 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | Nitrurato | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
Tipo
Alterazioni
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali