Perni di espulsione / testa cilindrica / acciaio per utensili / a gradini / diametro della punta, lunghezza configurabile

Perni di espulsione / testa cilindrica / acciaio per utensili / a gradini / diametro della punta, lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EDSEL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSEL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSEL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8,​2,​2.1,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
Tipo L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
1 Preventivo 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
1 Preventivo 10-0.01/-0.022.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
1 Preventivo 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
1 Preventivo 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160
1 Preventivo 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 10-0.01/-0.024.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 10-0.01/-0.0253 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.025.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.0264 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.026.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.0274.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.0285.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.0296.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.02107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.02128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 10-0.01/-0.02139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.00520.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Preventivo 100/-0.00531 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 100/-0.00541.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 100/-0.0054.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
1 Preventivo 100/-0.00553 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.0055.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.00564 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.0056.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.00574.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.00585.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.00596.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.005107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.005128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.005139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Preventivo 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
1 Preventivo 100/-0.00520.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
1 Preventivo 100/-0.0052.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
1 Preventivo 100/-0.00531.5 ~ 2.5L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
1 Preventivo 100/-0.00542 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.2344 Equiv. Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie No
Spessore della testa 4mm(T4) Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Forma di rilascio del gas No Standard tecnico JIS

Supporto tecnico