Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | Tipo | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 600 | 17 ~ 590 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 700 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 700 | 17 ~ 690 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 15 | 10.9 ~ 14.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 16 | 11.9 ~ 15.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 500 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 20 | 15.9 ~ 19.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 500.1 ~ 800 | 17 ~ 790 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 400 | 15 ~ 380 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 400 | 15 ~ 385 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 400 | 15 ~ 385 |
Loading...
Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Tolleranza del diametro della punta (tolleranza di riferimento) | -0.01/-0.02 | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Forma di rilascio del gas | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
Tipo
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali